EL3058 – Einführung

EL3058 – Einführung 1:Abb.51: EL3058

EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single‑ended

Die analoge Eingangsklemme EL3058 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.

Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0 V‑Powerkontakt.

Die Error‑LEDs signalisieren Überlastung und Drahtbruch.

Quick-Links