EL3054 – Einführung

EL3054 – Einführung 1:Abb.47: EL3054

EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single‑ended

Die analoge Eingangsklemme EL3054 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte.

Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0 V‑Powerkontakt.

Die Error‑LEDs signalisieren Überlastung und Drahtbruch.

Bei der EL3054 mit vier Eingängen ist der 24 V-Powerkontakt auf die Klemme geführt, um den Anschluss von nicht fremd versorgten Sensoren in 2‑Leiter‑Technik zu ermöglichen.

Quick-Links