EL3051 – Einführung

EL3051 – Einführung 1:Abb.42: EL3051

EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single‑ended

Die analoge Eingangsklemme EL3051 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen.

Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemmen geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (EL9xxx) mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung versorgt werden.

Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Das Bezugspotenzial für die Eingänge ist der 0‑V‑Powerkontakt.
Überlastung und Drahtbruch werden durch die Error‑LEDs angezeigt.

Quick-Links