EL3048 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

LED |
Farbe |
Bedeutung |
---|---|---|
ERROR **) |
rot |
Fehleranzeige, Drahtbruch und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches des jeweiligen Kanals |
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an
EL3048 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden | Max. Strombelastbarkeit *) | |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
Input 1 | 1 | Eingang 1 | - | 40 mA |
Input 3 | 2 | Eingang 3 | - | 40 mA |
Input 5 | 3 | Eingang 5 | - | 40 mA |
Input 7 | 4 | Eingang 7 | - | 40 mA |
Input 2 | 5 | Eingang 2 | - | 40 mA |
Input 4 | 6 | Eingang 4 | - | 40 mA |
Input 6 | 7 | Eingang 6 | - | 40 mA |
Input 8 | 8 | Eingang 8 | - | 40 mA |
*) Dauer- und Spitzenwert
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30mA auftreten. Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30V ausgehen. |