EL3044 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3044 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.36: Anschlussbelegung EL3044

EL3044 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden
mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

-

40 mA

GND

2

Signalmasse für Eingang 1

4, 6, 8

40 mA

Input 3

3

Eingang 3

-

40 mA

GND

4

Signalmasse für Eingang 3

2, 6, 8

40 mA

Input 2

5

Eingang 2

-

40 mA

GND

6

Signalmasse für Eingang 2

2, 4, 8

40 mA

Input 4

7

Eingang 4

-

40 mA

GND

8

Signalmasse für Eingang 4

2, 4, 6

40 mA

*) Dauer- und Spitzenwert

EL3044 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

Überstromschutz der 20 mA-Eingänge

Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.

  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Nach Auftreten ist der Fehlerzustand umgehend abzustellen, das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.

EL3044 - LEDs

EL3044 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:Abb.38: RUN - und ERROR LED EL3044

LED

Farbe

Bedeutung

RUN *)
 

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

ERROR **)

rot

Fehleranzeige, Drahtbruch und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches des jeweiligen Kanals

*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an.