EL3042 - Einführung

EL3042 - Einführung 1:
EL3042

Analoge Eingangsklemme; 2 Kanäle, 12 Bit, 0 ... 20 mA, single-ended Eingänge

Die analoge Eingangsklemme EL3042 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemmen geführt. Die EtherCAT-Klemmen zeigen über Error LEDs eine Überlastung an.

Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (EL9xxx) mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte.
Der 0 V-Powerkontakt ist das Bezugspotenzial für die Eingänge.

Quick-Links