EL3041 – Einführung
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single‑ended
Die analoge Eingangsklemme EL3041 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen.
Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemmen geführt. Die EtherCAT‑Klemme zeigt über Error‑LEDs eine Überlastung an.
Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (EL9xxx) mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte.
Der 0 V‑Powerkontakt ist das Bezugspotenzial für den Eingang.