EL3022 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

LED |
Farbe |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN *) |
grün |
Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus |
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz |
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an |
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR **) |
rot |
Fehleranzeige, Drahtbruch und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches des jeweiligen Kanals |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an.
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30mA auftreten. Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30V ausgehen. |
EL3022 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden | Max. Strombelastbarkeit *) | |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
+ Input 1 | 1 | + Eingang 1 | - | 40 mA |
- Input 1 | 2 | - Eingang 1 | - | 40 mA |
GND | 3 | Signalmasse für Eingang 1 | 7 | 40 mA |
Shield | 4 | Schirm (FE) | 8; Hutschiene | 100 mA **) |
+ Input 2 | 5 | + Eingang 2 | - | 40 mA |
- Input 2 | 6 | - Eingang 2 | - | 40 mA |
GND | 7 | Signalmasse für Eingang 2 | 3 | 40 mA |
Shield | 8 | Schirm (FE) | 4; Hutschiene | 100 mA **) |
*) Dauer- und Spitzenwert
**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!