EL3022 - Technische Daten

Technische Daten

EL3022

analoge Eingänge

2

Signalstrom

4…20 mA

Innenwiderstand

85 Ω typ. + Diodenspannung

Grenzfrequenz Eingangsfilter

1 kHz

Gleichtaktspannung Ucm

max. 10 V

Wandlungszeit (Standardeinstellung: 50 Hz Filter)

typ. 0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar

Auflösung

12 Bit (16 Bit Darstellung, inkl. Vorzeichen)

Samplingart

multiplex

Massebezug

differenziell

Unterstützung NoCoeStorage

ja

Messfehler (gesamter Messbereich)

< ± 0,3% (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ± 0,5% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 130 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung)

2 Byte Status, 2 Byte Value je Kanal

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 55 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx

Ex nA IIC T4 Gc