EL3008 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

RUN - LEDs
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN *) |
grün |
Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus |
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz |
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an |
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
EL3008 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden | Max. Strombelastbarkeit *) | |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
Input 1 | 1 | Eingang 1 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Input 3 | 2 | Eingang 3 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Input 5 | 3 | Eingang 5 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Input 7 | 4 | Eingang 7 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Input 2 | 5 | Eingang 2 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Input 4 | 6 | Eingang 4 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Input 6 | 7 | Eingang 6 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Input 8 | 8 | Eingang 8 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
*) Dauer- und Spitzenwert