EL3001 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3001 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden | Max. Strombelastbarkeit *) | |
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
Input 1 | 1 | Eingang 1 | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
0 V | 2 | 0 V | negativer Powerkontakt | 1 A |
GND | 3 | Signalmasse für Eingang 1 | 7 | 40 mA |
Shield | 4 | Schirm (FE) | 8; Hutschiene | 100 mA **) |
n. c. | 5 | nicht verbunden | - | - |
24 V | 6 | 24 V | positiver Powerkontakt | 1 A |
GND | 7 | Signalmasse für Eingang 1 | 3 | 40 mA |
Shield | 8 | Schirm (FE) | 4; Hutschiene | 100 mA **) |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
RUN - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN *) | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
*) Sind mehrere RUN-LEDs vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||