EL3008 – Einführung

EL3008 – Einführung 1:Abb.11: EL3008

EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single‑ended

Die analoge Eingangsklemme EL3008 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Die Powerkontakte sind durchverbunden.

Die EL3008 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0 V‑Powerkontakt.

Quick-Links