Schnell-Inbetriebnahme der Analog-Eingänge
Die 8 Analogkanäle sind ab Werk mit Standardeinstellungen betriebsbereit eingestellt. Erfahrene Anwender können durch:
- Scan der Klemme in TwinCAT (oder manuelles Hinzufügen in der Konfiguration, dabei auf die EtherCAT Revision achten!)
- Reload in TwinCAT
sofort den Messwert (hier im Beispielbild: ca. 3 V je Kanal) auslesen und mit der SPS verknüpfen.
Abb.139: Ablesen des MesswertesStandardeinstellungen
- Messbereich 3 V (EL3008-0003) bzw. 5 V (EL3008-0005), Messbereich abschaltbar „None“ aber nicht veränderbar
- 50 Hz Filter an (Update‑Rate 600 µs)
- Real32-PDO
Um ein tieferes Verständnis für die Möglichkeiten dieses Gerätes zu erlangen, wird empfohlen, die folgenden Abschnitte zu lesen.