Anschlussbelegung und LEDs

EL2878-0005 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Signal LED | grün | aus | Output 1 - 8, Kein Ausgangssignal |
an | Output 1 - 8, Ausgangssignal 24 VDC | ||
Power LED | grün | aus | Keine Versorgungsspannung |
an | 24 V Versorgungsspannung anliegend | ||
EL2878-0005 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+24 V | 1 | + 24 VDC |
0 V | 2 | 0 V |