Technische Daten
Technische Daten | EL2878-0005 |
|---|---|
Anschlusstechnik | Flachbandkabel |
digitale Ausgänge | 8 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | nein |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. + Last aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 100 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | Diagnose der Versorgung |
Bitbreite im Prozessabbild | 8 Ausgangs-Bits, 1 Diagnose-Bit |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Leiteranschluss | Standard FLK-Stecker (genormt nach IEC 60603-13) 2 x 10 poliger Wannenstecker RM 2,54 mm mit Verriegelung zum Anschluss eines 2 x 10 poligen Steckverbinders (Pfostenbuchse mit Schneidklemmtechnik für Flachbandkabel) |
Gewicht | ca. 55 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... +55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).