Anschlussbelegung und LEDs
Abb.24: EL2872, EL2872-0010EL2872, EL2872-0010 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
OUTPUT 1- 16 | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an |
| ||
EL2872, EL2872-0010 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+24 V | 1 | +24 VDC |
0 V | 2 | 0 V |
Anschluss-Stiftleiste
Abb.26: Abmessungen der 20-poligen Stiftleiste der Klemme und der passenden Federleiste, Beschaltung siehe Konatktbelegung