Anschlussbelegung und LEDs
Abb.11: EL2809, EL2889EL2809, EL2889 LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
OUTPUT 1- 16 | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an |
| ||
EL2809, EL2889 Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
Output 2 | 2 | Ausgang 2 |
Output 3 | 3 | Ausgang 3 |
Output 4 | 4 | Ausgang 4 |
Output 5 | 5 | Ausgang 5 |
Output 6 | 6 | Ausgang 6 |
Output 7 | 7 | Ausgang 7 |
Output 8 | 8 | Ausgang 8 |
Output 9 | 9 | Ausgang 9 |
Output 10 | 10 | Ausgang 10 |
Output 11 | 11 | Ausgang 11 |
Output 12 | 12 | Ausgang 12 |
Output 13 | 13 | Ausgang 13 |
Output 14 | 14 | Ausgang 14 |
Output 15 | 15 | Ausgang 15 |
Output 16 | 16 | Ausgang 16 |