Eingangsdaten
Index 60n1 DIG Diag Inputs
(n=0 für Ch.1…n=9 für Ch.10; n=A für Ch.11…n=F für Ch.16)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60n1:0 |
DIG Diag Inputs Ch.n |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
60n1:01 |
Das Overtemperature – Bit wird gesetzt, wenn die max. zulässige Temperatur des Kanals überschritten wird. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
60n1:02 |
Kabelbrucherkennung |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
60n1:03 |
Überstrom – und Kurzschlusserkennung Kurzschlussstromerkennung: typ. 1 A |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
60n1:04 |
Das Short Circuit to 24V – Bit wird gesetzt, wenn bei abgeschaltetem Kanal, Spannung anliegt. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index F600 DIG Inputs Device
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F600:0 |
DIG Inputs Device |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x14 (20dez) |
|
F600:11 |
Das Common Fault Bit wird gesetzt, wenn ein Fehler an einem oder mehreren Kanälen der Klemme auftritt. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
F600:12 |
Das Overtemperature Device Bit wird gesetzt, wenn die maximal zulässige Gerätetemperatur überschritten wird. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
F600:13 |
Das Undervoltage Bit wird gesetzt, wenn die Versorgungsspannung der Klemme unter 17 V typ. abfällt. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
F600:14 |
Das Missing Voltage Bit wird gesetzt, wenn die Versorgungsspannung kleiner als 14 V typ. ist. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |