Prozessdaten

Parametrierung

Im TwinCAT System Manager wird eine EL2819 über zwei Reiter parametriert, der Prozessdatenreiter (A) für die kommunikationsspezifischen Einstellungen und das CoE-Verzeichnis (B) für Einstellungen im Slave.

Prozessdaten 1:Abb.18: EL2819 Reiter "Prozessdaten"

Darstellung der Prozessdaten und Strukturinhalte

Die EL2819 stellt drei verschiedene Prozessdaten zur Übertragung zur Verfügung:

Prozessdaten 2:Abb.19: EL2819 Online - Darstellung der Prozessdaten und Strukturinhalte im System Manager

Die Klartextdarstellung der Bitbedeutungen ist sowohl bei der Inbetriebnahme, als auch zur Verlinkung mit dem PLC-Programm hilfreich.
Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden (B).
Durch Aktivierung des Button “Show Sub Variables“ (C) können alle Untervariablen und Verknüpfungen zur PLC (D) in der Online – Ansicht dargestellt werden.

Auswahldialog “Predefined PDO Assignment“ (ab TwinCAT 2.11 build 1544)

Die zu übertragenden Prozessdaten (PDO, ProcessDataObjects) können durch den Benutzer

ausgewählt werden. Diese Änderungen sind nach Aktivierung und EtherCAT-Neustart bzw. einem Reload wirksam.

Prozessdaten 3:Abb.20: EL2819 Reiter “Prozessdaten“

A

Auswahl des Diagnoseumfangs über Auswahldialog “Predefined PDO Assignment“

B

Anzeige (optionaler) PDO (Prozessdatenobjekte)

C

Auswahl des benötigten Sync Manager

D

Anzeige der zur Auswahl stehenden PDO

Es können drei vordefinierte PDO Zuordnungen ausgewählt werden:

Prozessdaten 4:

Compact Diagnostics, No Diagnostics

Bei Umstellung von “Full Diagnostics“ auf “Compact Diagnostics“ oder “No Diagnostics“ bzw. Deaktivierung des PDO 0x1600 werden bereits erstellte Verknüpfungen zu den deaktivierten Objekten gelöscht.