Einführung

Einführung 1:Abb.24: EL2872, EL2872-0010

EtherCAT-Klemmen, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, Flachbandkabel

Die digitale Ausgangsklemme EL2872-00x0 bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20‑polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Neueste Ausgangstreiber garantieren minimale Verlustleistung. 16 LEDs zeigen den logischen Signalzustand der Ausgänge an.

Einführung 2:

Versorgungsspannung zum Betrieb der Klemme

Zum Betrieb der Klemme muss die Versorgungsspannung von 24 VDC an die Klemmstellen 1 und 2 angeschlossen werden!

Hinweis

Watchdog-Einstellungen

Beachten Sie die Anmerkungen im Kapitel "Hinweise zur Watchdogeinstellung"!