Technische Daten
Technische Daten | EL2809 | EL2889 |
|---|---|---|
digitale Ausgänge | 16 | |
Rückwirkungsfreiheit | ja (siehe Hinweis) | - |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15% / +20%) | |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal | |
Kurzschlussstrom | 0,6 ... 2,0 A | - |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal | |
Verpolungsschutz | Ja | - |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. | TON: 50 µs typ., TOFF: 200 µs typ. |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA | |
Stromaufnahme Powerkontakte | 35 mA typ. + Last | 15 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 16 Ausgangs-Bits | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse | |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher | |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Zulässiger Umgebungs - | -25°C ... +60°C | |
Zulässiger Umgebungs - | -40°C ... +85°C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |