Einführung

Einführung 1:Abb.11: EL2809, EL2889

EtherCAT-Klemmen, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A

Die digitale Ausgangsklemme EL2809 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EL2809 ist verpolungssicher und verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Die EtherCAT-Klemme enthalten 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden.

Die Ausgänge werden bei der EL2809 über den 24-V-Powerkontakt und die Ausgänge der EL2889 über den 0-V-Powerkontakt gespeist. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, durchgeführt werden.

Die HD-EtherCAT-Klemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte. Sie eignen sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank.

Hinweis

Watchdog-Einstellungen

Beachten Sie die Anmerkungen im Kapitel "Hinweise zur Watchdogeinstellung"!