Prozessdaten

Parametrierung

Im TwinCAT System Manager wird eine EL2869 über zwei Reiter parametriert, der Prozessdatenreiter (A) für die kommunikationsspezifischen Einstellungen und das CoE-Verzeichnis (B) für Einstellungen im Slave.

Prozessdaten 1:
EL2869 Reiter "Prozessdaten"

Darstellung der Prozessdaten und Strukturinhalte

Die EL2869 stellt zwei verschiedene Prozessdatensätze zur Übertragung zur Verfügung:

Prozessdaten 2:
EL2869 Online - Darstellung der Prozessdaten und Strukturinhalte im System Manager

Die Klartextdarstellung der Bitbedeutungen ist sowohl bei der Inbetriebnahme als auch zur Verlinkung mit dem PLC-Programm hilfreich.
Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden (B).