Technische Daten
Technische Daten | EL2869 | |
|---|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter | |
Anzahl Ausgänge | 16 | |
Nennspannung | 24 VDC (-15% / +20%) | |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Distributed Clocks | - | |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal | |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) | |
Kurzschlussstrom | < 1,5 A typ. | |
Verpolungsschutz | ja | |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal | |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. | |
Stromaufnahme E-Bus | 60 mA typ. | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Stromaufnahme Powerkontakte | 50 mA typ. + Last | |
Bitbreite im Prozessabbild | 16 Bit Output, 16 Bit Diagnose | |
NoCoeStorage - Funktion | ja | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Besondere Eigenschaften | Diagnose über Prozessdaten und LED: Überlast (kanalweise) | |
Gewicht | ca. 60 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) |
|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C |
|
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
|
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
| |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung/ Zulassung*) | CE, UKCA | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).