Prozessdaten

Parametrierung

Im TwinCAT System Manager wird eine EL2838 über Prozessdatenreiter (A) parametriert. Die EL2838 verfügt nicht über ein CoE-Verzeichnis.

Prozessdaten 1:
EL2838 Reiter „Prozessdaten“

Darstellung der Prozessdaten und Strukturinhalte

Die EL2838 stellt zwei verschiedene Prozessdatensätze zur Übertragung zur Verfügung:

Prozessdaten 2:
EL2838 Online - Darstellung der Prozessdaten und Strukturinhalte im System Manager

Die Klartextdarstellung der Bitbedeutungen ist sowohl bei der Inbetriebnahme als auch zur Verlinkung mit dem PLC-Programm hilfreich.
Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden (B).