EL2788 - LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Signal-LED | grün | aus | Schalter offen |
an | Schalter geschlossen | ||
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
Output 2 | 2 | Ausgang 2 |
Output 3 | 3 | Ausgang 3 |
Output 4 | 4 | Ausgang 4 |
Output 5 | 5 | Ausgang 5 |
Output 6 | 6 | Ausgang 6 |
Output 7 | 7 | Ausgang 7 |
Output 8 | 8 | Ausgang 8 |
0 V | 9 | Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 10, 11, 12, 13, 14,15,16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 10 | Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 11, 12, 13, 14,15, 16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 11 | Masse für Ausgang 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 12, 13, 14,15,16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 12 | Masse für Ausgang 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 13, 14,15,16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 13 | Masse für Ausgang 5 (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 14,15,16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 14 | Masse für Ausgang 6 (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 15,16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 15 | Masse für Ausgang 7 (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14,16 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 16 | Masse für Ausgang 8 (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 und negativen Powerkontakt) |