EL2784 - LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Signal-LED | grün | aus | Schalter offen |
an | Schalter geschlossen |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
0 V | 2 | Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6 und 7 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 3 | Masse für Ausgang 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6 und 7 und negativen Powerkontakt) |
Output 3 | 4 | Ausgang 3 |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
0 V | 6 | Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3 und 7 und negativen Powerkontakt) |
0 V | 7 | Masse für Ausgang 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3 und 6 und negativen Powerkontakt) |
Output 4 | 8 | Ausgang 4 |