EL2798 - Technische Daten
Technische Daten | EL2798 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 2 Leiter |
digitale Ausgänge | 8 x Schließer (MOSFET) |
Nennlastspannung | 0..30 V AC/DC (nur ohmsche Last: 0..48 V DC) |
Distributed Clocks | - |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom |
Verpolungsschutz | - |
Ausgangsstrom | 2 A je Kanal, 0..40°C: keine Einschränkung |
zulässige Gebrauchskategorie | DC-13 (EN 60947-5-1) und AC-51 (EN 60947-4-3) |
Durchbruchspannung | 80 V |
Pulsstrom | 5 A (100 ms), < 50 A (10 ms) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über E-Bus |
Trennspannung | < 200 V (Kanal/Kanal) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | - |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Einschaltgeschwindigkeit | 1,8 ms typ., max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | 30 ms typ., max. 50 ms |
Einschaltwiderstand | 0,03 Ω typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² |
Besondere Eigenschaften | Ersatz für Relaiskontakte, potenzialfrei |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung | CE |