EL2624, EL2634- LEDs und Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen! |
Hinweis | |
Beschädigung der Geräte möglich! Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen* zwingend erforderlich ist! |
*z.B.: EL9080
| |
Verletzungsgefahr und/oder Beschädigung der Geräte möglich! Es ist unzulässig, die Kanäle (Schaltkontakte der Relais) mit unterschiedlichen Schaltspannungen (z.B. 230 VAC und 24 VDC) zu belegen, weil so sicherheitsrelevante Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden können! |
Abb.9: EL2624, EL2634EL2624, EL2634 - LEDs | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Zustand | Bedeutung |
Signal 1 - 4 | grün | aus | Klemmstellen 1-2 (Kanal 1), 5-6 (Kanal 2), 3-4 (Kanal 3) oder 7-8 (Kanal 4) nicht verbunden |
an | Klemmstellen 1-2 (Kanal 1), 5-6 (Kanal 2), 3-4 (Kanal 3) oder 7-8 (Kanal 4) verbunden | ||
EL2624, EL2634 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
1 3 | 1 | Relais 1, Schließer-Kontakt |
1 4 | 2 | |
3 3 | 3 | Relais 3, Schließer-Kontakt |
3 4 | 4 | |
2 3 | 5 | Relais 2, Schließer-Kontakt |
2 4 | 6 | |
4 3 | 7 | Relais 4, Schließer-Kontakt |
4 4 | 8 | |