EL2612- LEDs und Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen! |
Hinweis | |
Beschädigung der Geräte möglich! Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen* zwingend erforderlich ist! |
*z.B.: EL9080
| |
Verletzungsgefahr und/oder Beschädigung der Geräte möglich! Es ist unzulässig, die Kanäle (Schaltkontakte der Relais) mit unterschiedlichen Schaltspannungen (z.B. 230 VAC und 24 VDC) zu belegen, weil so sicherheitsrelevante Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden können! |
Abb.6: EL2612EL2612 - LEDs | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Zustand | Bedeutung |
Relais 1, Relais 2 | grün | aus | Wechsler zwischen den Klemmstellen 2‑3 (Kanal 1) bzw. 6‑7 (Kanal 2) geschlossen |
an | Wechsler zwischen den Klemmstellen 2‑1 (Kanal 1) bzw. 6‑5 (Kanal 2) geschlossen | ||
EL2612 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
1 4 | 1 | Relais 1, Schließer-Kontakt |
1 1 | 2 | Relais 1, Mittel-Kontakt |
1 2 | 3 | Relais 1, Öffner-Kontakt |
| 4 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
2 4 | 5 | Relais 2, Schließer-Kontakt |
2 1 | 6 | Relais 2, Mittel-Kontakt |
2 2 | 7 | Relais 2, Öffner-Kontakt |
| 8 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |