EL2622, EL2622-0010 - LEDs und Anschlussbelegung

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!

Hinweis

Beschädigung der Geräte möglich!

Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen* zwingend erforderlich ist!

*z.B.: EL9080

VORSICHT

Verletzungsgefahr und/oder Beschädigung der Geräte möglich!

Es ist unzulässig, die Kanäle (Schaltkontakte der Relais) mit unterschiedlichen Schaltspannungen (z.B. 230 VAC und 24 VDC) zu belegen, weil so sicherheitsrelevante Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden können!

EL2622, EL2622-0010 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.8: EL2622, EL2622-0010

EL2622, EL2622-0010 - LEDs

LED

Farbe

Zustand

Bedeutung

Relais 1,

Relais 2

grün

aus

Klemmstellen 1‑2 (Kanal 1) bzw. 5‑6 (Kanal 2) nicht verbunden, d. h. keine Ausgangsspannung an Ausgang 1 bzw. Ausgang 2

an

Klemmstellen 1-2 (Kanal 1) bzw. 5-6 (Kanal 2) verbunden, d. h. Ausgangsspannung (≤ 230 VAC bzw. ≤ 30 VDC) an Ausgang 1 bzw. Ausgang 2

Status
(nur EL2622-0010)

grün

aus

Klemme ist nicht synchronisiert (Relais schaltet ohne Verzögerung z. B. bei DC Speisung)

an

Klemme ist auf Netzfrequenz synchronisiert

EL2622, EL2622-0010 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Relais 1

1

Relais 1, Schließer-Kontakt

..230 VAC/..30 VDC

2

≤ 230 VAC bzw. ≤ 30 VDC

EL2622: -
EL2622-0010: N / 0 V

3

EL2622: nicht verbunden
EL2622-0010: Nullleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 7)

⏚

4

Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚ Powerkontakt)

Relais 2

5

Relais 2, Schließer-Kontakt

..230 VAC/..30 VDC

6

≤ 230 VAC bzw. ≤ 30 VDC

EL2622: -
EL2622-0010: N / 0 V

7

EL2622: nicht verbunden
EL2622-0010: Nullleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 3)

⏚

8

Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚ Powerkontakt)