EL2602, EL2602-0010 - LEDs und Anschlussbelegung

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!

Hinweis

Beschädigung der Geräte möglich!

Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen* zwingend erforderlich ist!

*z.B.: EL9080

EL2602, EL2602-0010 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.4: EL2602, EL2602-0010

EL2602, EL2602-0010 - LEDs

LED

Farbe

Zustand

Bedeutung

Relais 1,

Relais 2

grün

aus

Keine Ausgangsspannung an Ausgang 1 bzw. Ausgang 2

an

Ausgangsspannung (≤ 230 VAC bzw. ≤ 30 VDC) an Ausgang 1 bzw. Ausgang 2

Sync Status
(nur EL2602-0010)

grün

aus

Klemme ist nicht synchronisiert (Relais schaltet ohne Verzögerung z. B. bei DC Speisung)

an

Klemme ist auf Netzfrequenz synchronisiert

EL2602, EL2602-0010 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Relais 1

1

Ausgang 1

..230 VAC/..30 V DC

2

≤ 230 VAC bzw. ≤ 30 VDC (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und L - Powerkontakt)

N / 0 V

3

Nullleiter/0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und N - Powerkontakt)

⏚

4

Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚ Powerkontakt)

Relais 2

5

Ausgang 2

..230 VAC/..30 VDC

6

≤ 230 VAC bzw. ≤ 30 VDC (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und L - Powerkontakt)

N / 0 V

7

Nullleiter/0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und N - Powerkontakt)

⏚

8

Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚ Powerkontakt)