EL2602-0010, EL2622-0010 - Technische Daten
Technische Daten | EL2602-0010 | EL2622-0010 |
|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 x Schließer an Powerkontakt | 2 x Schließer |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung (stationärer Kontakt Au-Beschichtet) | |
Nennlastspannung der Ausgänge | 230 VAC/30 VDC | |
Schaltstrom max. | Typ. 5 AAC/DC je Kanal | |
Schaltstrom induktiv | Typ. 2 AAC/DC je Kanal | |
Minimal zulässige Last | Typ. 0,1 mA bei 0,1 VDC | |
Lastart | ohmsch, induktiv, kapazitiv | |
Schaltspiele mechanisch (min.) | 2 x 107 (bei 18 x 103 Schaltzyklen pro Stunde) | |
Schaltspiele elektrisch (min.) | 100.000 (3 A bei 250 V AC, 3 A bei 30 VDC und ohmscher Last) 80.000 (5 A bei 250 VAC, 5 A bei 30 VDC und ohmscher Last) 100.000 (2 A bei 250 VAC, 2 A bei 30 VDC und induktiver Last) | |
Spannungs-versorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus (5 V) | typ. 120 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Ausgangsbits, 1 Eingangsbit | |
Ansprechzeit bei Nennlast | Max. 20 ms (= 10 ms Nullspannungsverzögerung bei 50 Hz + 10 ms Verzögerungszeit des Relais) | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Besondere Eigenschaften | schaltet kontaktschonend im Bereich des Spannungsnulldurchgangs | |
Kontaktwiderstand (max.) | Typ. 100 mΩ | |
Isolations- | Typ. 1000 MΩ bei 500 VDC | |
Gewicht | ca. 50 g | |
zulässiger Umgebungs-temperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungs-temperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung/Zulassung*) | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).