EL26x2, EL26x4 - Technische Daten
Technische Daten | EL2602 | EL2622 | EL2612 | EL2624 | EL2634 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 x Schließer an Powerkontakt | 2 x Schließer | 2 x Wechsler | 4 x Schließer | 4 x Schließer, ohne Powerkontakte | |
Nennlastspannung der Ausgänge | 230 VAC/30 VDC | 125 VAC/30 VDC | 250 VAC/30 VDC | |||
Schaltstrom ohmsch | 5 AAC/DC | 0,5 AAC/ 2 ADC | 4 AAC/DC | |||
Schaltstrom induktiv | 2 AAC/DC | - | 2 AAC/DC | |||
Minimal zulässige Last | 10 mA bei 5 VDC | 10 µA bei 10 mVDC | 0,1 mA bei 0,1 VDC (bei 120 Operationen/min.) | |||
Lampenlast, EVG | 4 x 58 W | - | - | |||
Schaltspiele mechanisch (min.) | 2 x 107 | 1 x 108 | 2 x 107 (bei 18 x 103 Schaltzyklen/Std.) | |||
Schaltspiele elektrisch (min.) | 1 x 105 (5 A/30 VDC) | 2 x 105 (1 A/30 VDC) | 1 x 105 (3 A/30 VDC ohmsche Last) | |||
Spannungs-versorgung für Elektronik | über den E-Bus | |||||
Stromaufnahme aus dem E-Bus (5 V) | typ. 170 mA | typ. 170 mA | typ. 150 mA | typ. 200 mA | typ. 80 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |||||
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Ausgangsbits | 4 Ausgangsbits | ||||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |||||
Gewicht | ca. 50 g | |||||
zulässiger Umgebungs-temperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 55°C | -25°C ... +60°C | ||||
zulässiger Umgebungs-temperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C | -40°C ... +85°C | ||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||||
Abmessungen | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||||
Schutzart | IP20 | |||||
Einbaulage | beliebig | |||||
Kennzeichnung/Zulassung*) | CE, UKCA, EAC | |||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).