EL2652 - Technische Daten
Technische Daten | EL2652 |
|---|---|
Anzahl Ausgänge | 2 x Wechsler |
Schaltspannung max. | 250 VAC, 300 VDC |
Schaltstrom max. | 1 AAC/1 ADC bei 40 VDC; 0,15 A bei 300 VDC (UL: max. 230 VAC, 1 A) |
Minimal zulässige Last | 100 mA (12 VDC) |
Schaltfrequenz max. | 6/Min. (bei Nennlast) |
Schaltspiele mech. (min.) | 5 x 106 (180 Schaltzyklen/Minute) |
Schaltspiele elektr. (min.) | 1 x 106 (1 A/250 VAC ohmsche Last) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus (5 V) | typ. 180 mA |
Potenzialtrennung | 1,5 kV (E-Bus/Feldspannung); |
Stromaufn. Powerkontakte | keine Powerkontakte |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Ausgangsbits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung/Zulassung*) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).