EL2596-0010

EL2596-0010 - Anschlussbelegung

EL2596-0010 1:Abb.7: EL2596-0010 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Nr.

Kommentar

LED-

1

Ausgang- für die LED

TrigOut

2

Trigger-Ausgangssignal

TrigOut+

3

Anschluss für die Spannungsversorgung+ für den Trigger-Ausgang

TrigOut-

4

Anschluss für die Spannungsversorgung- für den Trigger-Ausgang

TrigIn+

5

Trigger-Eingang +

LED supply GND

6

Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 7, 8

LED supply GND

7

Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 6, 8

LED supply GND

8

Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 6, 7

LED+

9

Ausgang+ für die LED

TrigExtDiv

10

Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 11, 12

TrigExtDiv

11

Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 10, 12

TrigExtDiv

12

Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 10, 11

TrigIn-

13

Trigger-Eingang -

LED supply +48 V

14

48 V Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte),
intern verbunden mit Pin 15, 16

LED supply +48 V

15

48 V Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte),
intern verbunden mit Pin 14, 16

LED supply +48 V

16

48 V Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte),
intern verbunden mit Pin 14, 15

EL2596-0010 - LEDs

EL2596-0010 2:Abb.8: EL2596-0010 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

OUTPUT

grün

Der LED Ausgang ist aktiv.

TRIGGER OUT

grün

Der Trigger-Ausgang ist aktiv.

TRIGGER IN

grün

Der Trigger-Eingang ist verdrahtet und aktiv.

POWER OK

grün

Die Eingangsspannung ist innerhalb des konfigurierten Bereichs.

POWER OUT

grün

Die Schaltung für die Ansteuerung der LEDs ist betriebsbereit.

WARNING

gelb

aus

keine Mängel

an

  • Eingangsspannung außerhalb des konfigurierten Bereichs
  • Ausgangsspannung außerhalb des konfigurierten Bereichs
  • Innentemperatur von 80°C Temperatur überschritten
  • ...

DEV ERROR

rot

aus

keine Mängel

an

  • Konfigurationsfehler, z. B.:
  • keine Eingangsspannung angeschlossen
  • Innentemperatur von 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
  • ...

+48 V

grün

Eingangsspannung ist im vorgegebenen Bereich