EL2596
EL2596 - Anschlussbelegung
Abb.5: EL2596 - Anschlussbelegung Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
LED- | 1 | Ausgang- für die LED |
TrigOut | 2 | Trigger-Ausgangssignal |
TrigOut+ | 3 | Anschluss für die Spannungsversorgung+ für den Trigger-Ausgang |
TrigOut- | 4 | Anschluss für die Spannungsversorgung- für den Trigger-Ausgang |
TrigIn+ | 5 | Trigger-Eingang+ |
LED supply GND | 6 | Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 7, 8 |
LED supply GND | 7 | Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 6, 8 |
LED supply GND | 8 | Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 6, 7 |
LED+ | 9 | Ausgang+ für die LED |
TrigExtDiv | 10 | Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 11, 12 |
TrigExtDiv | 11 | Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 10, 12 |
TrigExtDiv | 12 | Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 10, 11 |
TrigIn- | 13 | Trigger-Eingang - |
LED supply +24 V | 14 | 24 V Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), |
LED supply +24 V | 15 | 24 V Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), |
LED supply +24 V | 16 | 24 V Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), |
EL2596 - LEDs
Abb.6: EL2596 - LEDs LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
OUTPUT | grün | Der LED-Ausgang ist aktiv. | |
TRIGGER OUT | grün | Der Trigger-Ausgang ist aktiv. | |
TRIGGER IN | grün | Der Trigger-Eingang ist verdrahtet und aktiv. | |
POWER OK | grün | Die Eingangsspannung ist innerhalb des konfigurierten Bereichs. | |
POWER OUT | grün | Die Schaltung für die Ansteuerung der LEDs ist betriebsbereit. | |
WARNING | gelb | aus | keine Mängel |
an |
| ||
DEV ERROR | rot | aus | keine Mängel |
an |
| ||
+24 V | grün | Eingangsspannung > 10 V liegt elektrisch an, ohne weitere Diagnose | |