Prozessdatenvorauswahl

Ein EtherCAT Gerät bietet üblicherweise mehrere verschiedene Prozessdatenobjekte (PDO) für Input- und Outputdaten an, die im System Manager konfiguriert d. h. zur zyklischen Übertragung aktiviert oder deaktiviert werden können. Die entsprechende Übersicht siehe weiter unten. Dabei ist auf Kompatibilität von In- und Output-PDO zu achten.

Ab TwinCAT 2.11 können bei den lt. ESI/XML-Beschreibung dafür vorgesehenen EtherCAT-Geräten die Prozessdaten für Input und Output gleichzeitig durch entsprechende vordefinierte Sätze aktiviert werden, „Predefined PDO“.

Die EL2596 verfügt im Tab „Prozessdaten“

Prozessdatenvorauswahl 1:Abb.219: Reiter „Prozessdaten“

über folgende „Predefined PDO“ Sätze:

Prozessdatenvorauswahl 2:Abb.220: TwinCAT System Manager mit der PDO-Auswahl

Im Einzelnen setzen sich die Sätze wie folgt zusammen:

Betriebsart

Name

SM2, PDO-Zuordnung

SM3, PDO-Zuordnung

Stromgeregelter Ausgang

Standard digital output (default Einstellung)

0x1600

0x1A00

Standard digital output with info data

0x1600

0x1A00
0x1A01

External trigger input

0x1600
0x1601
0x1602
0x1603

0x1A00

External trigger input with info data

0x1600
0x1601
0x1602
0x1603

0x1A00
0x1A01

DC digital output

0x1600
0x1601
0x1602
0x1606

0x1A00

DC digital output with info data

0x1600
0x1601
0x1602
0x1606

0x1A00
0x1A01

Current Control

0x1600
0x1601

0x1A00

Current Control with info data

0x1600
0x1601

0x1A00
0x1A01

PWM with current

0x1600
0x1601
0x1604

0x1A00

PWM with current and info data

0x1600
0x1601
0x1604

0x1A00
0x1A01

Spannungsgeregelter Ausgang

Voltage control

0x1600
0x1605

0x1A00

Voltage control with info data

0x1600
0x1601

0x1A00
0x1A01

PWM

0x1600
0x1604

0x1A00

PWM with info data

0x1600
0x1604

0x1A00
0x1A01