Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware‑Update auf der gesonderten Seite. |
EL2596 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
01 - 03* | 02 | EL2596-0000-0017 | 2020/01 |
03 | EL2596-0000-0017 | 2020/03 | |
04* | EL2596-0000-0018 | 2020/07 | |
EL2596-0000-0019 | 2023/03 | ||
EL2596-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
01 - 02* | 01* | EL2596-0010-0016 | 2021/02 |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt. |
Bei einem Update der Firmware der EL2596 werden die Einstellungen und Abgleichwerte des Anwenders auf die Default-Werte zurückgesetzt. Die Werte des Herstellerabgleichs bleiben bei einem Firmware-Update erhalten.