Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen.
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL2595 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Releasedatum |
00 | 01 (nur Prototypen) | EL2595-0000-0017 | 2013/07 |
02 | EL2595-0000-0018 | 2013/07 | |
03 |
| 2013/11 | |
01 - 03* | 04 | EL2595-0000-0019 | 2014/11 |
05 |
| 2015/11 | |
06 |
| 2020/03 | |
07 |
| 2020/03 | |
08* |
| 2020/03 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.
Hinweis EL2595
Hinweis | |
Sekundärspannung nötig für Firmware-Update Um die Firmware der EL2595 zu ändern, müssen sowohl an der Feldbusseite (E-Bus) als auch auf der Lastseite (Powerkontakte) die zulässigen Betriebsspannungen anliegen. Sonst bleibt die Klemme im INIT_ERROR bzw. lässt sich nicht in den Bootstrap-Mode schalten. |