Diagnose - Spezifische Diag Messages EL2595
Interpretation
Aufbau der Text-ID
Der Aufbau der MessageID unterliegt keiner Standardisierung und kann herstellerspezifisch definiert werden. Bei Beckhoff EtherCAT-Geräten (EL, EP) lautet er nach xyzz üblicherweise:
x | y | zz |
|---|---|---|
0: Systeminfo 1: Info | 1: General | Fehlernummer |
Beispiel: Meldung 0x4413 --> Drive Warning Nummer 0x13
Spezifische Text IDs EL2595
Text-ID | Typ | Ort | Text (nur englisch) | Ursache |
|---|---|---|---|---|
0x0002 | Information | System | Communication established | Kommunikation aufgebaut |
0x0003 | Information | System | Initialization: 0x%X, 0x%X, 0x%X | Initialisierung: 0x%X, 0x%X, 0x%X |
0x1157 | Information | Allgemein | Data manually saved (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X) | Daten manuell gespeichert (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X) |
0x1158 | Information | Allgemein | Data automatically saved (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X) | Daten automatisch gespeichert (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X) |
0x1159 | Information | Allgemein | Data deleted (Idx: 0x%X, SubId: 0x%X) | Daten gelöscht (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X) |
0x1201 | Information | Kommunikation | Communication re-established | Kommunikation zur Feldseite wiederhergestellt |
0x4600 | Warnung | IO | Wrong supply voltage range | Versorgungsspannung im falschen Bereich |
0x4610 | Warnung | IO | Wrong output voltage range | Ausgangsspannung im falschen Bereich |
0x8002 | Fehler | System | Communication aborted | Kommunikation abgebrochen |
0x8100 | Fehler | Allgemein | Error bit set in status word 0x%X, %X | Fehlerbit im Statuswort gesetzt 0x%X, %X |
0x8200 | Fehler | Kommunikation | Write access error: %d, %d | Fehler beim Schreiben: %d, %d |
0x8201 | Fehler | Kommunikation | No communication to field-side (Auxiliary voltage missing) | - Es ist keine Spannung an den Powerkontakten angelegt |
0x8601 | Fehler | IO | Supply voltage too low | Versorgungsspannung zu klein |
0x8602 | Fehler | IO | Supply voltage too high | Versorgungsspannung zu groß |
0x8612 | Fehler | IO | Output voltage too high | Ausgangsspannung zu groß |
0x8613 | Fehler | IO | Over current of output voltage | Überstrom der Ausgangsspannungt |