LEDs und Anschlussbelegung
Abb.24: LEDs EL2595LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
OUTPUT | grün | aus | Ausgang ist gesperrt oder EL2595 ist nicht betriebsbereit |
an | Ausgang ist freigeschaltet und EL2595 ist betriebsbereit. | ||
MASTER | grün | Ausgangsstufe ist als Mastermode konfiguriert (Slave-Mode wird in der aktuellen Firmware nicht unterstützt) | |
SLAVE | grün | reserviert | |
TRIGGER | grün | Triggereingang wird von extern angesteuert | |
POWER IN | grün | aus | Eingangsspannung außerhalb des konfigurierten Bereichs |
an | Eingangsspannung innerhalb des konfigurierten Bereichs | ||
POWER OUT | grün | aus | Ausgangsspannung außerhalb des konfigurierten Bereichs |
an | Ausgangsspannung innerhalb des konfigurierten Bereichs | ||
WARNING | gelb | aus | keine Mängel |
an | - Versorgungsspannung außerhalb des konfigurierten Bereichs | ||
DEV ERROR | rot | aus | keine Mängel |
an | Konfigurationsfehler, z. B.: - keine Versorgungsspannung angeschlossen | ||
Anschlussbelegung EL2595
Abb.5: Anschlussbelegung EL2595Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
Trigger + | 1 | Triggereingang + () |
Output + | 2 | Ausgang + für Last |
+24 V | 3 | 24 V Steuerspannung (intern verbunden mit positivem Powerkontakt) |
Output - | 4 | Ausgang - für Last |
0 V | 5 | 0 V Steuerspannung (intern verbunden mit negativem Powerkontakt) |
0 V | 6 | 0 V Steuerspannung (intern verbunden mit negativem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V Steuerspannung (intern verbunden mit negativem Powerkontakt) |
Sync In | 8 | reserviert, Anschluss darf nicht benutzt werden |
Trigger GND | 9 | Triggereingang - (muss an GND des gleichen Potentials von Trigger + angeschlossen werden) |
Output + | 10 | Ausgang + für Last |
+24 V | 11 | 24 V Steuerspannung (intern verbunden mit positivem Powerkontakt) |
Output - | 12 | Ausgang - für Last |
0 V | 13 | 0 V Steuerspannung (intern verbunden mit negativem Powerkontakt) |
0 V | 14 | 0 V Steuerspannung (intern verbunden mit negativem Powerkontakt) |
0 V | 15 | 0 V Steuerspannung (intern verbunden mit negativem Powerkontakt) |
Sync Out | 16 | reserviert, Anschluss darf nicht benutzt werden |