Technische Daten
Technische Daten | EL2595 |
|---|---|
Anwendungsempfehlung | Dauerlicht > 300 mA und einfache Beleuchtungsaufgaben |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 1 |
Eingangsspannung (Powerkontakte) | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Nennlastspannung | 2 - 48 VDC, (automatisch geregelt, Totband im Regelbetrieb beachten) |
Lastart | ohmsch |
Distributed-Clocks | ja |
Genauigkeit Distr.-Clocks | << 1 µs |
Ausgangsstrom min. (Dauer) | 300 mA |
Ausgangsstrom max. (Dauer) | 700 mA (kurzschlussfest) |
Schaltzeiten | 200 µs bis unendlich |
Trigger Eingang | max. 24 V, typ. 8 mA max., Schaltlevel ca. 3 V, verpolt bis max. 5 V belastbar |
Stromaufnahme E-Bus | 110 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 20 mA + Last |
Besondere Eigenschaften | optional selbsttätiger Betrieb bei Kommunikationsunterbrechung, umfangreiche Echtzeit-Diagnose, externer Triggereingang |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | vorgeschriebene Einbaulage siehe Hinweis! |
Zulassung | CE |