Einführung

Einführung 1:Abb.5: EL2595

1 kanalige LED-Konstantstromquelle

Die EtherCAT-Klemme EL2595 enthält eine Konstantstromquelle für LEDs und ist zur Ansteuerung von einer oder mehrerer LEDs in Reihenschaltung konzipiert.

Der Anwender gibt den gewünschten Sollstrom vor, das integrierte Netzteil stellt dann in Abhängigkeit von den angeschlossenen LEDs die dazu nötige Vorwärtsspannung bereit. Dazu verfügt die EL2595 über ein StepUp/StepDown-Netzteil, das die Ausgangsspannung aus der 24 VDC Eingangsspannung generiert. Die Ausgangsspannung wird auch während des Betriebs nachgeregelt um den Sollstrom einzuhalten.

Der Strom kann für Kurzzeitbeleuchtung schnell geschaltet werden, somit sind auch kürzeste Lichtblitze möglich. Die Pulsdauer ist von 200 μs bis unendlich einstellbar, der Blitzzeitpunkt selbst kann wie bei der EL2252 durch Time-Stamp über Distributed-Clock vorgegeben werden, aber auch ein externer Triggereingang steht zur Verfügung. Umfangreiche Echtzeit-Diagnose wie Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung erlauben eine detaillierte Kontrolle der LED-Lichtstärke. Wenn ein vorgebbarer Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich die EL2595 zum Schutz der Last nach einer Warnung rückstellbar ab.

Quick-Links