Manuelle PDO-Zuordnung
Zur Konfiguration der Prozessdaten
- 1. markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 und SM 3).
- 2. Im Feld darunter „PDO-Zuordnung“ können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden.
- 3. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x16n0 | - | 12.0 | Control Channel n | 0x70n0:01 – Control_Execute 0x70n0:09 – Control_Command |
0x16n1 | - | 34.0 | Extended Channel n | 0x70n1:01 – Extended Control_Execute 0x70n1:09 – Extended Control_Index |
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1An0 | - | 2.0 | Status Channel n | 0x60n0:01 – Status_Busy 0x60n0:0B – Status_Warning 0x60n0:0F – Status_Input Cycle Counter |