Status Informationen
Abb.138: EL2574 - Anzeige der Status-Informationen im TwinCAT-BaumName | Bedeutung |
|---|---|
Busy | Feedback zum toggeln des Execute‑Bits. Ein Befehl wird aktuell ausgeführt. Es muss gewartet werden, bis das Gerät fertig ist. In dieser Zeit kann kein neuer Befehl gesendet oder ausgeführt werden. |
Transmit | Es wird aktuell ein Frame gesendet (durch manuelles Senden oder durch die automatische Frame-Ausgabe („Cyclic Frame Output“ im CoE)). |
Send Acknowledge | Dieses togglende Bit ist eine Bestätigung für das erfolgreiche Ausführen des „Send“‑Bits. |
Update Acknowledge | Dieses togglende Bit ist eine Bestätigung für das erfolgreiche Ausführen des „Update“‑Bits. Falls „Update“ ausgeführt wird, während das „Transmit“‑Bit aktiv war, dann toggelt das Bit nicht. |
Command Acknowledge | Dieses togglende Bit ist eine Bestätigung für das erfolgreiche Ausführen des „Command“. |
Command reject | Wird ein falscher Befehl ausgeführt oder stimmen die Parameter nicht (z. B. Gerät ist Busy, Length = 0, Pixel adressiert die außerhalb der eingestellten Anzahl an Pixel („Number Of Pixel“) liegen) so wird der Befehl abgelehnt. |