Profilspezifische Objekte
Index 60p0 Status Ch. p
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0x60p0:00 | Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
0x60p0:01 | Busy | Der Kanal führt einen Befehl aus. Weitere Befehle werden bei Auslösung ignoriert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
0x60p0:02 | Transmit | Zeigt eine laufende Frame-bertragung an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
0x60p0:03 | Send Acknowledge | Schaltet um, wenn das Sendebefehls-Flag bestätigt wurde und Daten an die LEDs übertragen werden. Schaltet nicht um, wenn der Befehl ungültig war oder das Gerät sich in einem ungültigen Zustand befand (z. B. Aktualisierung des Framebuffers während der Übertragung eines Frames). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
0x60p0:04 | Update Acknowledge | Schaltet um, wenn das Update-Befehls-Flag bestätigt wurde und Daten in den Framebuffer kopiert werden. Schaltet nicht um, wenn der Befehl ungültig war oder das Gerät sich in einem ungültigen Zustand befand (z. B. Aktualisierung des Framebuffers während der Übertragung eines Frames). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
0x60p0:05 | Command Acknowledge | Schaltet um, wenn das Kommando erfolgreich ausgeführt wurde. Schaltet nicht um, wenn der Befehl ungültig war oder sich das Gerät in einem ungültigen Zustand befand (z. B. Aktualisierung des Framebuffers bei laufender Frame-Übertragung). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
0x60p0:06 | Command Reject | Zeigt an, dass das Kommando abgelehnt wurde. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
0x60p0:0B | Warning | Es ist eine Warnung aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x0000 (0dez) |
0x60p0:0C | Error | Es ist ein Fehler aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x0000 (0dez) |
0x60p0:0F | Input CycleCounter | Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert und läuft nach seinem Maximalwert von 3 auf 0 über. | BIT2 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 70p0 Control Ch. p
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0x70p0:00 | Control | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dez) |
0x70p0:01 | Execute | Ausführen des Befehls beim Togglen | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p0:02 | Send | Framebuffer nach Befehlsausführung senden | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p0:03 | Update | Aktualisieren des Framebuffers nach Ausführung des Befehls | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p0:09 | Command | Gibt den auszuführenden Befehl an. Der Befehl verwendet "Index", "Länge", "Parameter" und "Farbe": 0: No Operation 1: Fill (Index, Length, Color) 2: Clear (Index, Length) 3: Copy (Index, Length, Parameter) 4: Move (Index, Length, Parameter) 5: Rotate Left (Index, Length, Parameter) 6: Rotate Right (Index, Length, Parameter) 7: Reverse (Index, Length) 8: Gradient Color 1 (Index, Length, Color) 9: Gradient Color 2 (Index, Length, Color) | UINT16 | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p0:11 | Index | Gibt den Bereich der Pixel an, die mit dem Befehl bearbeitet werden sollen. Das erste Pixel ist Index 0. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
0x70p0:12 | Length | Gibt den Bereich der Pixel an, die mit dem Befehl bearbeitet werden sollen. Die Länge ist die Anzahl der Pixel. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
0x70p0:13 | Parameter | Der Parameter hängt vom Befehl ab.
| UINT8 | RW | 0x0000 (0dez) |
0x70p0:21 | Color__Red | Roter Anteil für RGBW-Farbe | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p0:22 | Color__Green | Grüner Anteil für RGBW-Farbe | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p0:23 | Color__Blue | Blauer Anteil für RGBW-Farbe | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p0:24 | Color__White | Weißer Anteil für RGBW-Farbe (Nur verwendet, wenn das 4-Byte-Farbformat verwendet wird (RGBW, GRBW, WRGB,...), ansonsten ignoriert). | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 70p1 Extended Ch. p
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0x70p1:00 | Extended | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
0x70p1:01 | Execute | Ausführen des Befehls beim Togglen | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p1:02 | Send | Framebuffer nach Befehlsausführung senden | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p1:03 | Update | Aktualisieren des Framebuffers nach Ausführung des Befehls | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p1:04 | Write | Segment in den Segmentindex schreiben. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p1:09 | Index | Gibt den Segmentindex an. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0x70p1:11 | Segment__Element[0] | Segmentfarbdaten mit 8 Bit RGBW-Komponenten. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
0x70p1:12 | Segment__Element[1] | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0x70p1:13 | Segment__Element[2] | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0x70p1:14 | Segment__Element[3] | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0x70p1:15 | Segment__Element[4] | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0x70p1:16 | Segment__Element[5] | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0x70p1:17 | Segment__Element[6] | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0x70p1:18 | Segment__Element[7] | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 80p0 Settings Ch. p
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0x80p0:00 | Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x27 (39dez) |
0x80p0:01 | Enable Custom Settings | Aktiviert die benutzerdefinierten Einstellungen (Datenrate, Tastverhältnis, Reset-Zeit und Pegel). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:02 | Enable Cyclic Frame Output | Aktiviert die zyklische Frame-Ausgabe. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
0x80p0:03 | Enable Watchdog Default Color | Definiert das Verhalten beim Übergang in den Safe-Op-Zustand.
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:11 | Number Of Pixel | Anzahl der zu übertragenden Pixel. | UINT16 | RW | 0x0100 (256dez) |
0x80p0:12 | Chip Type | Voreinstellung für LED-Chipsatz / Protokoll. Asynchronus Protocol: 0 = APA-104 1 = APA-109 2 = CS8812 3 = GS8206 4 = GS8208 5 = INK1002 6 = INK1003 8 = SK6812 9 = SK6813 10 = SK6822 11 = SM16703 12 = SM16704 13 = TM1803 14 = TM1804 15 = TM1809 16 = TM1812 17 = TM1814 20 = UCS1903 21 = UCS1912 22 = UCS2903 23 = UCS2912 24 = UCS2904 27 = WS2811 28 = WS2812(B) 29 = WS2813 30 = WS2815 31 = WS2818 Synchronus Protocol: 64 = APA101 65 = APA102 67 = GE8822 68 = HD107S 69 = P9813 70 = SK9822 73 = WS2801 74 = WS2803 | ENUM[8] | RW | 0x1C (28dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0x80p0:13 | Color Format | Farbreihenfolge für einzelne LEDs. 26 = RGB 27 = RGBW 30 = RGWB 37 = RBG 39 = RBGW 45 = RWGB 54 = RBWG 57 = RWBG 74 = GRB 75 = GRBW 78 = GRWB 96 = BRG 99 = BRGW 108 = WRGB 114 = BRWG 120 = WRBG 133 = GBR 135 = GBRW 141 = GWRB 144 = BGR 147 = BGRW 156 = WGRB 177 = BWRG 180 = WBRG 198 = GBWR 201 = GWBR 210 = BGWR 216 = WGBR 225 = BWGR 228 = WBGR | ENUM[8] | RW | 0x1A (26dez) |
0x80p0:15 | Custom Data Rate | Definiert die Datenrate (benutzerdefinierte Einstellung). (Wird nur angewendet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen aktiviert sind) 1 = 1 MBit/s 2 = 2 MBit/s 3 = 3 MBit/s 4 = 4 MBit/s 40 = 400 kBit/s 80 = 800 kBit/s | ENUM[8] | RW | 0x50 (80dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0x80p0:16 | Custom Reset Time | Definiert die Zeit für die minimale Reset-Dauer (benutzerdefinierte Einstellung). (Wird nur angewendet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen aktiviert sind) 10 = 100 μs 20 = 200 μs 30 = 300 μs 40 = 400 μs 50 = 500 μs 60 = 600 μs 70 = 700 μs 80 = 800 μs 90 = 900 μs 100 = 1000 μs | ENUM[8] | RW | 0x32 (50dez) |
0x80p0:17 | Custom Reset Level | Definiert den Logikpegel für die Reset-Sequenz (benutzerdefinierte Einstellung). (Wird nur angewendet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen aktiviert sind) 0 = Low 1 = High | ENUM[8] | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:1A | Custom Duty Cycle High Bit | Definiert das Tastverhältnis für High Bit (benutzerdefinierte Einstellung). (Wird nur angewendet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen aktiviert sind) | REAL32 | RW | 0x3F000000 (1056964608dez) |
0x80p0:1B | Custom Duty Cycle Low Bit | Definiert das Tastverhältnis für Low Bit (benutzerdefinierte Einstellung). Nur für asynchrone Pixel-Chipsätze! | REAL32 | RW | 0x3E4CCCCD (1045220557dez) |
0x80p0:1C | Custom Start Frame | Definiert einen 4-Byte-Startframe. (Wird nur angewendet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen aktiviert sind) | UINT32 | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:1D | Custom Stop Frame | Definiert einen 4-Byte-Stopframe. (Wird nur angewendet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen aktiviert sind) | UINT32 | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:1E | Gamma Correction | Wert für die Gammakorrektur | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) |
0x80p0:1F | Brightness Scale | Globale Skala für die Pixelhelligkeit | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) |
0x80p0:20 | Current Setting Red | Treiberstrom für die rote LED | UINT8 | RW | 0x00000000 (0dez) |
0x80p0:21 | Current Setting Green | Treiberstrom für die grüne LED | UINT8 | RW | 0x00000000 (0dez) |
0x80p0:22 | Current Setting Blue | Treiberstrom für die blaue LED | UINT8 | RW | 0x00000000 (0dez) |
0x80p0:23 | Current Setting White | Treiberstrom für die weiße LED | UINT8 | RW | 0x00000000 (0dez) |
0x80p0:24 | Watchdog Default Color Red | Farbanteil rot im Watchdog-Fall | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:25 | Watchdog Default Color Green | Farbanteil grün im Watchdog-Fall | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:26 | Watchdog Default Color Blue | Farbanteil blau im Watchdog-Fall | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0x80p0:27 | Watchdog Default Color White | Farbanteil weiß im Watchdog-Fall | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 90p0 Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90p0:0 | Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
90p0:11 | Framebuffer Size | Zugewiesene Anzahl von Pixeln des Kanals | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0004 (4dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision der Klemme / des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F815 PLED Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F815:0 | PLED Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F815:11 | PCB Temperature Warn Level | Schwellenwert für Übertemperaturwarnung [0,1°C] | UINT16 | RW | 0x0320 (800dez) |
F815:12 | PCB Temperature Error Level | Schwellenwert für Übertemperaturfehler. [0,1°C] | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
F815:13 | LED Pixel Update Interval | Aktualisierungsintervall für zyklische Frameausgabe. [ms] | UINT16 | RW | 0x00FA (250dez) |
F815:14 | Hardware Variant ID |
| REAL32 | RW | 0x00001313 (4883dez) |
Index FA15 PLED Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA15:0 | PLED Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
FA15:01 | Field Power Supply | Indikator für die Feldstromversorgung | BOOLEAN | RO |
|
FA15:11 | PCB Temperature | Tatsächliche PCB-Temperatur [0,1°C] | UINT16 | RO |
|
Index FB00 PLED Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | PLED Command | Über PLED Command können klemmenspezifische Kommandos durchgeführt werden. | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request |
| OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response |
| OCTET-STRING[4] | RO | {0} |
Index FB40 Memory interface
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB40:0 | Memory interface | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB40:01 | Address |
| UINT32 | RW | 0x00 (0dez) |
FB40:02 | Length |
| UINT32 | RO | 0x00 (0dez) |
FB40:03 | Data |
| OCTET-STRING[8] | RO | {0} |