Diagnose im CoE

Die EL2574 hat eine interne Diagnose der Temperatur und der Versorgungsspannung über die Powerkontakte. Die Diagnose kann im CoE Objekten unter 0xFA15 „PLED Diag Data“ eingesehen werden.

Diagnose im CoE 1:Abb.141: Diagnose im CoE Objekt 0xFA15

Eine Warnung oder ein Fehler wird in den Prozessdaten im „Status“ über das Bit „Warning“ oder „Error“ angezeigt.

Objekt

Name

Beschreibung

Korrektur

FA15:01

Field Power Supply

Versorgungsspannung über die Powerkontakte ist nicht ausreichend.

Versorgung an den Powerkontakten prüfen

FA15:02

PCB Temperature

Warnung bei 80°C Leiterplattentemperatur

Fehler bei 100°C Leiterplattentemperatur

Klemme muss abkühlen