Technische Daten
Gerätefunktionen | EL2574 |
|---|---|
Anwendungsempfehlung | Ansteuerung von einzeln adressierbaren LEDs |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Eingangsspannung | 5…24 VDC |
Spannungsversorgung LED |
|
LED-Protokoll | WS2801, WS2803, WS2811, WS2812, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818, APA-101, APA102, APA-104, APA-109, CS8812, GS8206, GS8208, INK1002, INK1003, SK6812, SK6813, SK6822, SM16703, SM16704, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1814, UCS1903, UCS1912, UCS2903, UCS2912, UCS2904, GE8822, HD107S, SK9822 |
Pixelanzahl | 2048 Pixel pro Klemme |
Versorgung der internen Elektronik | 24 V über die Powerkontakte |
Kommunikation | EL2574 |
|---|---|
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Distributed Clocks | – |
Allgemeine Daten | EL2574 |
|---|---|
Stromaufnahme E-Bus | 80 mA typ. |
Gewicht | ca. 50 g |
Abmessungen | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (B angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Einbaulage | beliebig |
Umgebungsbedingungen | EL2574 |
|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Normen und Zulassungen | EL2574 |
|---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).