Konfiguration über „Modules/Slots“-Verfahren

Im Reiter „Slots“ stehen pro SlotGroup (linke Seite) eine bestimmte Anzahl an ModuleGroups (rechte Seite) zur Konfiguration zur Verfügung.

Einer SlotGroup kann maximal eine ModuleGroup zugewiesen werden, welches wiederum die Betriebsart festlegt. Die Anzahl der zur Konfiguration stehenden „ModuleGroups“ und die damit zur Verfügung stehende Funktion, ist in dem jeweiligen Kapitel der SlotGroup beschrieben.

Die Zuweisung der ModuleGroup erfolgt über die Schaltfläche „<“.
Mit der Schaltfläche „X“ können ModuleGroups entfernt werden.

Konfiguration über „Modules/Slots“-Verfahren 1:
Reiter “Slots” am Beispiel EL8601-8411

Die Prozessdaten und die Setting-Objekte werden entsprechend der ausgewählten „ModuleGroup“, in der jeweiligen SlotGroup, automatisch angepasst. Somit muss sich das TwinCAT System im ConfigMode befinden, um die Konfiguration vorzunehmen.

Hinweis Soll eine „SlotGroup“ ohne Funktion betrieben werden, so ist die „ModuleGroup“ „Empty“ auszuwählen. Eine „SlotGroup“ ohne eine zugewiesene „ModuleGroup“ ist nicht zulässig.

Begriffserklärung „SlotGroup”, „Slot”, „ModuleGroup”, „Module”,

Name

Bedeutung

SlotGroup

Eine „SlotGroup“ fasst die Anzahl der zur Verfügung stehenden Slots in dieser Gruppe zusammen. Diese Anzahl wird hinter der SlotGroup in Klammern, dargestellt.

Slot

Pro Slot kann maximal ein „Module“ zugewiesen werden, dies geschieht automatisch durch die Zuordnung der ModuleGroups in die „SlotGroups“.

Dabei kann ein „Module“, ein oder mehrere Slots belegen, je nach Funktionalität (z. B. werden mit dem Module „CNT“ zwei Slots belegt).

ModuleGroup

Eine ModuleGroup fasst die Anzahl der zur Verfügung stehenden Module in dieser Gruppe zusammen. Die Betriebsart der Gruppe ist im Bereich „Description“ in Kurzform erläutert.

Module

Jedes „Module“ hat eine definierte Nummer „ModuleIdent“, die mit einer Betriebsart, sowie den entsprechenden Prozessdaten und Setting-Objekten, fest verknüpft ist.

Wird ein „Module“ mehrfach in einer „ModuleGroup“ verwendet, so wird es entsprechend oft angezeigt.